大家好:
目前有一款测量产品设计到上线测试,即安装到别人的工业设备上,针对外壳和PCB地的处理产生了疑惑,找了资料也是各种说法都有,想请问大家都是怎么处理的呢?
电源经过AC-DC转为24V,然后给设备供电,设备是金属外壳,用户的机器也是金属支架,大概率是直接和大地直连;
自己设备的地处理目前有三种方式:
1、外壳和大地直连,PCB与24V连接,二者完全隔开;
2、外壳和大地直连,PCB与24V连接,两者通过Y电容相连;
3、外壳和PCB以及大地均直连;
问题:哪种方式在实际应用中效果较好?在我理解,这里的金属外壳和接地的作用主要是:安全保护防止漏电、静电屏蔽(直接连接是否会引入工频干扰呢)、