TI公司及板上各位網友好:
想請教諸位前輩關於,TI產品系列,是否有符合如下需求的OVP (Over Voltage Protection) 過電壓保護的IC產品,說明如下:
產品設計: 總電源電壓輸入端正常範圍約24~32V輸入,後端負載系統需求瓦數約30W ( 24V/1.25V or 32V /0.97A )
在總電源輸入端 至負載系統之間,需要加一個OVP電路,保護過電壓燒毀,額定截止電壓設計在33V~36V之間,當外部總電壓輸入超過上述電壓時
,OVP電路啟動 截斷( 及斷路) 或穩壓模式(即穩定在32V內), 請教是否TI產品系列有無類似或可用的方案IC參考,請再指教 ,感謝諸位指導與諮詢~