直击汽车电子技术热点,覆盖信息娱乐与仪表盘系统,车身电子,EV/HEV动力系统三大热门领域,
TI资深技术大拿与您一道玩转领先汽车技术开发!
聚焦热点领域:信息娱乐与仪表盘系统,车身电子,EV/HEV动力系统;
直击核心技术: 汽车接口解决方案,汽车电源管理系统,汽车仪表盘解决方案,车身马达,PEPS解决方案;
探讨设计难点:专家现场互动,为您答疑解惑。
点击报名按钮即可免费预约座席,还有机会获得精美礼品,更有全套授课资料免费获取!立即行动起来吧!
日期: 2018.10.24
地址:重庆洲际大酒店 宴会三厅(重庆市渝中区民族路101号)
|
时间 |
主题 |
|
13:20 - 13:30 |
开幕 |
|
13:30 - 14:15 |
汽车仪表处理器方案及应用 |
|
14:15 - 15:00 |
TI 新能源汽车解决方案 |
|
15:00 - 15:15 |
茶歇 |
|
15:15 - 16:00 |
T-BOX与汽车接口 TI 解决方案 |
|
16:00 - 17:00 |
车身马达与PEPS 解决方案 |
|
17:00 - 17:15 |
抽奖 |
相关参考设计资料:
TIDM-RFID-TRANSCEIVER (下载文档)
此射频识别 (RFID) 参考设计概括了所需的组件和布局注意事项,并提供固件示例以说明如何将 RFID 实施到应用中以从应答器中提取 RFID 数据。
TIDA-01529 (下载文档)
此设计演示了 TAS2505-Q1 使用单个 5V 电源运行的能力,因此该器件适用于汽车仪表组和 eCall 应用。
TIDA-00159 (下载文档)
TIDA-00159 参考设计适用于配备 eCall 系统的车辆,可在发生事故时向紧急服务中心拨打电话。通过利用包含符合 AEC-Q100 标准的 TI 模拟集成电路 (IC) 在内的完整参考设计,客户可加快 eCall 系统的设计。
TIDM-TMS570BMS (下载文档)
有源电池平衡电池管理系统的系统示例。TMS570LS0432 微控制器命令 EMB1402 EVM 监控电池单元并执行从一个电池单元到外部 12V 电源的充电/放电。