TI 工程师您好!
最近在做一个便携式仪器,对电源管理芯片的选型上有点晕,请指导一下,谢谢!TPS65090 从功能上是满足要求,就电路有点复杂,有没有简化一点的型号请推荐一下:对电源管理需求如下:可联系 陈工 13521791178 cxm81163447@126.com
一颗电池电源管理芯片集成的功能需求:
1、采用12VDC电源适配器供电,配置7.4V 10AH大容量聚合物锂电电池。芯片(PMU)应满足大容量电池的充电,保护,和供电路径智能管理。自动或默认配置就能正常工作,不需要用户去干预。
2、芯片(PMU)具备单按键开关机,复位功能。
3、芯片(PMU)具备常用供现在ARM
公司正在进行基于ARM A9 双核处理设计一款便携式电力仪表的研制,想用AXPXXX做仪表的为电池电源管理芯片,基本要求是电源适配器的供电是12V,采用7.4的10AH大容量聚合物锂电池,前端调理电路的供电有12V,-5V ,+5V,ARM供电是3.3V(1.5A P-P),外设功能芯片供电有逻辑电路,USB ,HDMI ,LCD屏的,+5V,+1.8V,+1.0等,外设和前端的供可以根据要求控制开启和关闭。
系统平台是LINUX,能提系统下的驱动文件和使用说明,技术支持等。有封装库,电路DOM源文件就更方便了。
请推荐一下,一款 成熟,长期供货稳定,性能可靠,满足工业要求的温度范围,产品至少在-20度到+70度的环境下可靠工作。供选型。