2. 将电池放空,空置,RUP_DIS置0 VOK置1
3.设置的参数见图,图中红笔圈起的这些是我设置的参数,这些如下描述,如果有不正确,请指正。
Dsg Current Threshold = C*10/167 = 5000*10/167 = 300 ;
Chg Current Threshold = C*10/100 = 5000/10 = 500 ;
Quit Current 我也不知这个值是什么意思,该如何设置? 我设置50
Design Capacity : 5000
Design Energy: 18500
Terminate Voltage : 3600 我们的系统最小运行电压是3.6V
Taper Rate 435 ,我是这样计算的:Taper Rate = Design Capacity / (0.1 * Taper Current) , Taper Current为115 mV
Taper Voltage 100
V at Chg Term : 4200 我不知这个值该怎么设置,我用的充电电压为4.2V 所以我设置的是4200 ,请问这个值该如何设置?
4. 用4.2V电压 2.5A电流 恒压恒流充电 ,充电到电量100% 电压4.19V 时 ,将充电电流降为60 mA,然后将将电池静止很久(大于两个小时),VOK能够清空,FC却始终无法置1
基于以上描述,请各位大神帮忙分析FC无法置1 的原因。谢谢