Other Parts Discussed in Thread: UCC21520
在适用于UPS、变频器、服务器、通讯应用的场合的半桥式隔离栅驱动方案中,使用UCC21520的优点有哪些?
TIDA-01159是经过全面测试的TI参考设计,为适用于UPS、变频器、服务器、通讯等应用场合的半桥式隔离栅驱动方案提供了参考的解决方案。
UCC21520和UCC21520A是独立的双通道栅驱动器,具有4A源电流和6A灌电流,具有最佳的传输延迟和脉宽失真。这些器件可提供5.7 kV RMS增强型隔离,其CMTI>100V/nS。TIDA-01159参考设计利用了“低传播延迟和高CMTI”这两个栅驱动的优势实现了用于DC-DC隔离的半桥栅驱动电路。
关于这个主题更多的信息, 请参考User Guide for TIDA-01159的第2.3章节 " System Design Theory " 。你也可以从TIDA-01159 folder,下载更多的参考设计文件 (BOM, 原理图, Gerber) 。