在 TPS92518HV-Q1 的使用过程中,测得 IC 的温度偏高,感觉不太正常,请帮忙指点。
具体情况如下:
1. 设计参数
Vin:48V
Vled:0-37.6V
Iled:0.7A
fsw = 300Kh
△L-PP = 40%
2. 硬件原理图、PCB 如附件:
5226.PCB - P18-027 Adaptive Driving Beam_POWER BOARD_Benjamin Zhang_181120.pdf2654.SCH - P18-027 Adaptive Driving Beam_POWER BOARD_Benjamin Zhang_181120.pdf
3. 软件配置如下:
(以下配置的输出状态为 I、2 通道均为 702mA,IL-PP:276mA 约为 39%)
LED1_PKTH_DAC=0x91
LED1_TOFF_DAC=0x35
LED1_MAXOFF_DAC=0x80
LED1_PKTH_DAC=0x8F
LED1_TOFF_DAC=0x35
LED1_MAXOFF_DAC=0x80
现象:
工作稳定,效率正常在 94% 左右,但 IC 的温度偏高,使用 SPI 读取 VTHERM Register=B3,示波器测得工作频率为 335K。
之后更换过几组软件配置,仍配置 I、2 通道的输出为 702mA,工作时 IC 的温度仍偏高,具体如下:
IL-PP:420mA 约为 60% VTHERM Register=A4
IL-PP:664mA 约为 94% VTHERM Register=99
并发现以下规律:电感纹波 IL-PP 越小,IC 温度越高;工作频率越大,IC 温度越高;
我认为该 IC 仅仅是控制驱动作用,里面并未含有 MOS,正常工作时温度不应该如此高。我想请问该现象正常吗?如果不正常是硬件问题还是软件配置不合理呢?望解答。感谢!