dear All,
现在使用TPS40120EVM board 调试我们的应用出现了问题。我们现在的使用条件是 VIN=5V VOUT=12V IOUT=1.2A IMAX=8A 具体描述如下:
1.我们的设计目标:在电流为8A时,能够撑过2ms,此时我们能接受的电压为10V;正常工作时的持续输出电流约为1A。
2.我们按照附件的参数进行修改:当静态电流为2.6A时,输出电压跌落至5V,GATE波形异常
后改用动态电流拉载方式:电流1~8A,高电流时间HT:2ms;低电流时间LT:18ms;电流爬升率2.5A/us。此时的动态电压为:5V~14V
之后一直降低最大电流,其余设定与上述一致,当电流1~3A时,动态电压才能满足我们的要求。此时的动态电压为:10.7V~12.1V
3.我们替换的MOS的型号:MOSFET FDMS86540 N-CH 50A 60V SMD Power56(RDSon:3.4~4.1mOhm)
电感型号:Inductor 4.7uH 20% 5.5A SMD GSTC063P-4R7MN(DCR:37mOhm;Irms:5.5A;Isat:10A)
请问接下来应该如何进行调整?感谢