您好 我購買TMDSHVRESLLCKIT實驗
我依照Hardware & software reference guide
一開始用demo mode GUI 控制都很正常 輸出加載皆無異狀
但是若使用experimentation mode
在Build2 的時候輸出電壓對於Gui_Vset的設定無法回應
頻率都是固定的 導致輸出電壓隨著輸入電壓和輸出電流隨意變化無穩壓
只有輸入電壓390Vdc 無載時 輸出電壓剛好12.06V
(LLC_Enable 跟SR_Enable 都設定1了 ,J1 J2 跳線移除 J3, J4, J5, J6, M4J4 接上 輔助電源12V接上)
除了手動改變period的話可改變頻率外,無法自動變頻
後來發現明明輸出電壓有12V
但是Gui_Vout 疑似是flotaing (反黃色然後數值六千多在跳動)
請問是哪邊的設定有問題?
感恩!