情况描述
1,RGB三色LED灯
2,R的阳极有90个点,阴极有160个点,GB阳极连接在一起有90个点,G的阴极有160个点,B的阴极有160个点
3,RGB灯纵向排列,例如(R,G,B,R,G,B,R,G,B......
R,G,B,R,G,B,R,G,B......
...)
4,R的电压3.8V,所有的电流64MA,GB的电压4.2V,所有的电流88MA。
需求说明
1,简单的需求就是所有的R阳极连一起,阴极连一起,(G,B一样的接法)点亮的状态就是所有的红亮或者蓝亮或者绿亮,或者三个颜色都亮和调光(程控或者手控)。
2,理想的需求R,G,B都可以单独控制几个点亮或者灭,和调光(程控或者手控)。
第一条是简单的需求,在满足不了第二条的情况下按照第一条设计。
麻烦一下TI工程师推荐几款能满足第二条的芯片,和开关芯片(控制亮灭我想的方案是加开关控制,如果有更好的解决芯片希望推荐一下)