您们好, 我之前用UC3843做了一个2W的绕组反馈的反激式的IGBT驱动电源,电路原理框图如下: ![]() 电路就是常规的反激电路,控制绕组从初级抽绕组出来进入控制器进行稳压控制,次级两路绕组经过变压器耦合得到,+15V和-9V。 之前做的这个电源要求初级地、次级地和管壳之间的绝缘电压是500V直流,这是很常规的一个要求。后来客户要求三者的绝缘电压提高到2500V交流。小弟我之前没有做过这么高的绝缘电压要求,不知道要在电路上注意哪些地方? 我想了想,可能要改变的地方有:1、提高电源引脚与板子之间的绝缘;2、提高变压器的初次级绕组之间的绝缘;3、可能要去掉Cps(1000pF/1000V). 由于之前没有做过2500V AC的经验,不知道我是不是还漏了一些地方?还请指点迷津。 谢谢。 |