最近在用LM3150设计几个DC模块,用于多路DC输出,条件如下:
1. 输入都是15V,
2. 输出有5.5V/5A, 8V/7A, 12V7A,12V10A,四个模块,两个12V的都有点异常,5.5V和8V的都很好。
3. 异常的现象有两个:1)按照0.6V FB计算的输出电压,结果开机时都是11.6V左右,测试FB电压,偏低,约0.58V.
2)输入是15V. 拉高输入至25V,输出电压逐渐升高,测试FB,逐渐升高,最高约0.63V.
4. 设计参数,电感是用4.7uH, PCB是四层板,输出电容4颗22uF的瓷片电容。 (强调一下,四个模块PCB一样,电感一样,只是调整频率和输出电压的参数不同,还有瓷片电容不同。)
5. 已经尝试的动作:1)等比例调大FB的分压电阻,至上偏电阻200k,等比例调低分压电阻,至上偏电阻68k,无效。
2)调节工作频率,Ron从100K,220k,390k,都已经尝试,无效。
3)FB的反馈电容,100pf至1nf尝试,无效。