各位前辈:
我做了一个2W绕组反馈反激电源,电路拓扑很常规,原理示意图如下:
样机空载可以正常工作,输出+15V/-9V.
当-9V那路从空载切换到40mA轻载,也可正常工作。
初级采样电阻A点波形如下,忽略尖峰,最大值200mV。
此时,经过RC滤波后,进入3843的CS端波形如下:
波形有点奇怪,不是锯齿波了,变成了有尾巴的三角波了。
如果样机不是从空载切换到40mA负载,而是直接带40mA负载,则进入类似短路保护状态。
此时,A点波形如下:
此时,B点波形如下:
看起来,CS端电压尖峰达700mV,样机间歇式工作,输出电压低,从-9V跌至-1V。
我一开始怀疑可能是变压器同名端弄错了,测量了一下,没有错。
后来怀疑是采样电阻1欧过大,将采样电阻短路后,也出现这种情况。
在空载切换到40mA正常工作时,我量测了Vcc,Vref,FB,COMP,RC都是正常的。
现在,我就糊涂了。只知道是短路现象,电路也是很简单的,但是不知道该怎么排查了,不知道为什么一带载启动就进入短路保护,哪怕是10%的轻载。
还请前辈指点迷津。