各位大佬好,诚恳的求教,目标:我现在的需求是需要将锂电池(常见的电压类型不限于7.4v),生成+-15V,+-12V,+-5V以及3.3V的直流电源;
用途:大学生日常模拟实验中为单片机、运放、DAC等供电;
需求:+5v电流最好能到500mA以上,其他的在100mA以上,只是估算,没有明确界限要求,另外,封装要求是手工能焊接的芯片(引脚朝外),比如BGA、QFN之类引脚在底部的就不可以了。
求教各位,有什么芯片比较合适,最好有外围电路设计。
另外,我想要+-15v的电源,我怕直接DC芯片产生的噪声比较大,所以想应该先抬升到更高再降压,设计方案如图,不知道是否合理。谢谢
目前,最大的问题需要解决+-15V电源的问题,这个可适用的芯片好像不多,封装的问题比较突出,我现在唯一找到一个是ADP5071可以生成+-39V满足要求。