有源 PFC 控制器与智能线性 LED 驱动器的组合造就了一款富有吸引力的完整解决方案。其使客户实现了快速的产品上市进程,而且未给竞争对手留下任何可乘之机。
解决方案主要特性:
- 90Vac – 277VAc 输入工作电压
- 可使一款照明设计适用于众多的应用与市场
- 智能线性 LED 驱动器
- 可对每串 LED 灯进行单独控制,从而确保一致的光输出和温度。
- 可自动均衡流过每个 LED 灯串的电流
- 能以最小的电压开销运作,旨在实现电源效率的最大化 (>98%)
- 高功率因数校正
- 有源功率因数校正可提供卓越的 PFC,而不受输入电压和负载电流的限制。许多国家都要求 PFC 大于 0.7 或 0.9。