如下图,为 使用TI WEBENCH生成的 buck-boost电路,主控IC为LM5118。
参数如下
输入电压范围:DC22.0V-DC45V ;
输出电压:DC24.0V ;
输出持续最大电流:2.0A 。
调试时,测试数据如下:
1.无负载时
输入电压:DC19.60V ;
输出电压:DC24.12V ;
2.带49.33Ω负载时
输入电压:DC19.61V ;
输出电压:DC15.62V。
总结:
无负载时,输出电压正常(DC24.12V);
带49.33Ω负载时,输出电压 为:DC15.62V 。
请问:
负载并不大,为什么 输出电压 不对 ?
非常感谢!