你好,大神们!想请教一下关于充电充不满(充电会自动停止)的问题:
问题描述:
1. 原旧板经能正常工作及充满电,但重新更换PCB厂商及PCBA厂商贴片后,出现充不满状况(充电自动停止)
2. 充电异常后,即时再断电上电后,又能充满;如断电后停留30分钟再上电,还是无法充满
3. 充电停止后,HIDRV & BTST电压由19V变为14.5V, STAT电压变为17V,其它电压正常
注:相同电池、电路设计、贴片料
请问:
1. 主要是哪个充电条件异常,可能导致充电自动停止?
2. 需往哪个方向重点排查?