要求:1、电源是由AC/DC模块输出12V/12.5A,系统供电要求是11.4V(Min)~12V(Type)~14.6V(MAX);
2、12V/5Ah 4S1P的磷酸铁锂电池作为备用电池;
3、当外接交流电源插入的时候,铁锂电池不供电,当外接交流电源拔掉时,铁锂电池瞬间给系统短暂供电即可;
4、SMBus端口----系统性能和状态报告。
思路1:经查询TI支持4节铁锂的充电控制IC中,选择带有BUCK-BOOST、SMBUS、PowerPath功能,比如TI:BQ25708
a、由AC/DC模块输出的12V升压至>=14.6V(4x3.65V)给4节铁锂充电,该BUCK-BOOST:四个N-MOSFET选择大功率(>15A)的MOSFET,该想法是否可行?
b、针对该IC自带的PowerPath功能,由于系统负载电流大,BATFET也选择大功率的MOSFET。
思路2:还是选择TI:BQ25708
a、由AC/DC模块输出的12V一分为二:一路12V升压至>=14.6V(4x3.65V)给4节铁锂充电(0.5C/2.5A),该BUCK-BOOST能否升压至14.6V?
b、针对该IC自带的PowerPath功能不使用,能否去掉BATFET,悬空BATDRV引脚,直接将电池BATT和另一路12V给到外接PowerPath控制芯片输出给系统。
上述哪个思路可行性合理???或者还有哪些合理的思路或者芯片方案,不耻上问,谢谢!!!