TI 德州仪器 LED屏幕部分
TLC5904 8/16 通道 LED 驱动器
TLC5905 8/16 通道 LED 驱动器
TLC5911 16 通道 LED 驱动器
TLC5916/TLC5917 8通道LED驱动器
TLC5920 16 通道 LED 驱动器
TLC5921 16 通道 LED 驱动器
TLC5922 带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
TLC5923 带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
TLC5924 具有点校正功能和预充电 FET 的 16 通道 LED 驱动器
TLC5930 12 通道 LED 驱动器
TLC5940 带有 EEprom 点校正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
TLC5941 带有点校正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
TLC5945 带有点校正、灰度 PWM 控制和无延迟的 16 通道 LED 驱动器 TI 德州仪器 白光LED驱动器
TPS60250 具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的1.2A 高功率高效充电泵
TPS60251 具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的1.2A 高功率高效充电泵
TPS60252 同步推进转换器I2C/可并立的接口白色驱动器
TPS6102* 可调节、1.5A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式
TPS61040/41 用于 LCD 和白光 LED 的 28V 400mA 开关升压转换器
TPS61042 30V 500mA 开关升压转换器,用于白光 LED 应用领域
TPS61043 升压PWM灰度可调恒流LED驱动
TPS61045 28V 85% 效率的升压转换器,用于 LCD 应用领域
TPS61055 具有 I2C 兼容接口的 1.2A 高功率白光 LED 驱动器 规格书未公布
TPS61058 具有 1.1A 开关的高功率单个白光 LED 驱动器
TPS61059 具有 1.5A 开关的高功率单个白光 LED 驱动器
TPS61060 具有白光 LED 亮度控制电源的 15V、400mA 开关,1MHz 升压转换器
TPS61061 TPS61062 TPS61080 具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
TPS61081 具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
TPS61140 具有OLED和LCD背光屏双重驱动的应用IC
TPS61141 具有OLED和LCD背光屏双重驱动的应用IC
TPS61150 使用单一控制双输出LED驱动背光源驱动IC
TPS61151 使用单一控制双输出LED驱动背光源驱动IC
TPS61150A 使用单一控制双输出背光源驱动多大14颗LED能力的IC
TPS61160 PWM白光LED驱动 规格书未公布
TPS61161 PWM白光LED驱动 规格书未公布
TPS61165 PWM白光LED驱动 规格书未公布
TPS75103 LDO低压差背光源LED驱动IC
TPS75105 LDO低压差背光源LED驱动IC