说明:
TPS92070 是一款高级PWM控制器,非常适合在低功率、离线、LED照明应用中使用。 TPS92070 的集成调光接口电路特有一个非耗散的调光器触发控制电路。 TPS92070 控制器提供没有光照度波动效应的 DC LED 电流。 DC 电流也会使LED的效能更高。 TPS92070 根据外部调光器的位置提供指数控制光照输出。 高功率因子经由填谷式电路实现。 一旦检测到前沿调光器, TPS92070 就设定一个输出以关闭PFC电路并由此优化驱动器运行。 LED 电流感应精度错误放大器实现深度调光。 TPS92070 电流感应结构提供紧密电流调节并消除对光耦合器的需要。 紧密电流调节在单个照明或光源间允许强大的颜色和强度匹配......
特性
- 高级集成调光接口
- 非耗散 TRIAC 调光器管理
- 在调光时保持光源的一致性
- 没有低频光照度波动
- 指数调光特性
- 创新型次面反馈消除光耦合器设备
- LED 电流调节优于 5%
- 可编程最小LED电流
- 用于减少的EMI和改进的效能的DCM操作
- 前沿调光器检测
- 功率因子 > 0.8
- 逐周期电流限制
- 低启动电流及工作电流
- 集成 PWM MOSFET 驱动器
- 热关断
- 16-引脚, TSSOP 封装
器件用途
- LED 照明灯
- LED 光源
- LED 聚光灯
- LED 投光灯

高效集成明暗调节 LED 照明驱动器控制器