据iSuppli预测,由于政府的大力支持,以及LED日渐向LCD 电视与通用照明等新型应用市场渗透,中国LED市场到2014 年将达到71亿美元。
TI电源产品业务拓展工程师吴涛表示:“我国是消费类产品的制造大国,LED市场非常多样化,涵盖LED显示屏、街道照明、通用照明、LCD背光照明、交 通信号灯、手持终端键盘以及DSC闪光灯等应用。面对这些需求,TI已经推出了颇具性价比优势的解决方案,刚刚推出的低噪声16通道恒流LED驱动器 TLC59282就是这样一款产品。”
TLC59282 可通过对 LED 输出开关进行摆动处理来最大限度降低同步开关噪声,从而进一步降低峰值开关电流瞬变以促进 LED 模块中低成本双层印刷电路板 (PCB) 的布线。如果采用传统的多通道 LED 驱动器,就必须采用四层 PCB 布线来避免开关瞬变在输出消隐期间破坏串行数据通信路径。除了降低电磁噪声之外,TLC59282 还支持极高的通道间与芯片间精确度,能够有效确保为每个 LED 串提供均匀电流。
TLC59282 的主要特性及优势包括:输入电压范围:3.0V~5.5V; LED 通道耐压高达 17 V;四通道分组延迟可最大限度地降低同步开关噪声;可级联的串行通信协议使显示处理器能在同一串行总线上控制多个 LED 驱动器。高精度电流匹配则有助于在多个 LED 串之间实现均匀的亮度;通道间的电流误差精度:+/-0.6%(典型值);芯片间的电流误差精度:+/-1(典型值);30 ns BLANK脉冲可在多路复用应用中实现非常高的刷新率。吴涛表示:“新推出的16通道LED驱动器TLC59282的通道间及器件间电流误差精度等指标均 在业内领先。TI现有的LED驱动器产品也在全球的LED视频显示屏行业有着很多成功的应用,早在2007年NBA全明星赛场的LED视频显示屏就采用了 TI的芯片。”
LED 照明在绿色能源计划中具有以下几方面的优势:降低功耗意味着降低温室气体排放;能源的高成本意味着LED应用可节省营运成本;世界各地立法对低效率光源的 禁令对LED不适用;没有健康和环境方面的顾虑;超长使用寿命与高可靠性可减少维护工作;高亮度LED 的性能与成本优势还将不断提升。在政府的大力推动下,我国的LED市场潜力巨大,TI将推出更多的高性价比LED照明解决方案满足日益增长的市场需求。