设计注意事项
德 州仪器 (TI) 为您的 LED 设计需求提供广泛的高性能产品。从射频和电源管理(包括交流/直流、功率因数校正、DC/DC 和线性电源转换)到 DSP 和超低功耗 MCU,TI 始终拥有能使您的设计别具一格的产品。并且,TI 的本地支持和应用专业技术能够帮助您更快将产品推入市场。
用于照明的解决方案:
- 精密通道到通道和芯片到芯片的准确度在 RGB 显示板和视频显示屏中实现最佳色彩和亮度
- 小尺寸、高效、可编程 LED 或 OLED 背光灯控制器
- 低功耗闪光 LED 在车用显示屏或触摸屏游戏机中充当指示灯
- 可以调亮和调暗高亮度白光或 RGB LED 的控制器用于建筑照明和便携式照明
- 通过交流电源供能的 HB LED 阵列用于街道照明和替换高亮度放电 (HID) 灯
- 高度集成的 ZigBee 收发器和 SoC 解决方案用于无线照明控制和家庭自动化
LED 参考设计说明书 - 下载新的 LED 参考设计说明书,该书旨在提供帮助您解决照明设计需求的宝贵工具。LED 参考设计说明书包含多种应用的照明参考设计。
http://focus.ti.com.cn/cn/general/docs/gencontent.tsp?contentId=64792