Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, UCC28600
以下请帮忙推荐方案。Thanks!
两款平衡车快速充电器 120W电气参数如下, 请帮忙推荐平衡车快120W速充电器方案
- 输入:90-264Vac
- 单路输出:一款58.8V/2A,另一款63V/2A
- 输出要求:CC/CV
- OVP由初级电路检测,保护方式:Latch
- OCP/SCP:自动恢复.
- 能效要求:COCV5
- 建议Topology:PFC+QR反激,或由你们推荐更优的方案,最好用一个Combine IC