6712.BQ2571X_SchematicChecklist_CalculationTool.pdf
此文档显示了在为BQ25710、BQ25713, BQ25713B, BQ25700A、BQ25703A、BQ25708设计选择外部组件时的主要注意事项以及权衡因素。
BQ257xx系列器件是1-4节电池降压/升压充电控制器,需通过SMBus或I2C的主机才能运行。随附文档是用于检查该特定系列器件设计的清单。它详细说明了外部组件选择和管脚连接,以及充电器正常工作的最低要求。组件的编号与BQ25710EVM和BQ25713EVM的参考设计原理图组件标志符一致。
组件选择的详细信息分为以下四类:
必需-正确操作必需项
推荐-推荐以改进性能
推荐的DNP-推荐作为未组装的组件尺寸,以改进制造后的性能
可选-可选组件
利用这些信息可基于自己的应用减少外部组件,并使用本文档来帮助审查原理图。