设计注意事项
德州仪器 (TI) 为您的 LED 设计需求提供广泛的高性能产品。从射频和电源管理(包括交流/直流、功率因数校正、DC/DC 和线性电源转换)到 DSP 和超低功耗 MCU,TI 始终拥有能使您的设计别具一格的产品。并且,TI 的本地支持和应用专业技术能够帮助您更快将产品推入市场。
诸如单色/多色/全色 LED 显示屏/标识、LED 标识牌和显示屏背光的应用需要对 LED 电流和时间进行处理以生成图像。TLC59xx 提供了从 LED 应用借鉴的众多功能:
- 用于平衡 LED 亮度的点校正功能
- PWM 和开-关明暗调节
- 8、12、16 通道驱动器
- 每通道 30mA – 120mA 驱动器电流
- 高达 30MHz 的数据传输
- 安全保护和错误报告
驅動WLED不一定需要4 V電壓 http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhct055/zhct055.pdf
Programming Fun Lights With TI's TCA6507 http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/scpa043/scpa043.pdf
White Light LED Driver With Gradual Dimming www.ti.com.cn/.../slva122a.pdf