便携式设备常采用单节的碱性电池供电,亦称作单电池供电。而 LED 是发光二极管的简称,由于其省电、寿命长和开关速度快等特点,正被广泛应用到照明领域;而部分照明设备如自行车运动爱好者的车灯、头灯以及特殊要求手电筒 等又要求能够便携以便于移动,所以对系统的功耗即电池的寿命有着严格的要求。本文针对低功耗、便携以及较低系统成本 LED 照明的要求,基于超低功耗单片机 MSP430以及升压转换器 TPS61200,设计并完成单电池供电的 LED照明应用。
1 单电池供电的 LED 照明系统简介......................................................................................................2
2 系统结构和总体设计方案 ..................................................................................................................2
3 硬件电路设计.....................................................................................................................................2
3.1 LED 驱动电路设计.....................................................................................................................2
3.2 基于比较器实现按键以及电池电压检测.....................................................................................4
4 系统控制流程及软件设计 ..................................................................................................................5
4.1 记忆功能实现.............................................................................................................................5
4.2 控制流程以及软件流程图...........................................................................................................5
5 总结 ...................................................................................................................................................6
参考文档....................................................................................................................................................6
MSP430 在单电池供电的LED 照明中的应用.pdf(462 KB)