LED驱动器本身也在不断演进,着重于进一步提高能效、增加功能及功率密度。美国“能源之星”的固态照明规范提出的是照明器具级的能效限制,涉及包括功率因数在内的特定产品要求。而欧盟的IEC 61347-2-13 (5/2006)标准针对采用直流或交流供电的LED模块的要求包括:
最大安全特低电压(SELV)工作输出电压≤25 Vrms (35.3 Vdc)
不同故障条件下“恰当”/安全的工作
故障时不冒烟或易燃
此外,ANSI C82.xxx LED驱动器规范仍在制定之中。而在安全性方面,需要遵从UL、CSA等标准,如UL1310 (Class 2)、UL 60950、UL1012。
此外,LED照明设计还涉及到产品寿命周期及可靠性问题。