芯片资料来源: http://www.ti.com.cn/product/cn/ucc25600
项目:3KW LLC 输出48V, 应用在大功率电源供电场合,集中供电停车场照明上面
电路简图如下:
一、IC特点:
1)引脚少 SO-8,PCB容易布局
2)容易上手掌握
3)驱动速度快,上升沿,下降沿均在50ns内完成
4)死区时间可调
5)驱动on time精确,对称性好
5)..待续
另外,需要外加辅助保护电路如brownout,
二、使用遇到的问题:
1> 空载电压不稳,
2>轻载 打嗝 电源有咦音.:吱..吱..周期性响..电路进入burst mode,100多瓦才进入连续模式
3>...软启动开机,但输出过冲严重
4>ss 启动过程中,谐振电容电压非常高
5>开机过程中触发OCP 保护,空载可以开机,但带轻载无法开机,一直保持在ocp 保护中,类似burst mode,不断重启
6> ...
待续
....
..待续
三、建议
1.输出频率范围过窄:30~300KHz,超过300K很可能进入burst mode。。==》建议调整到400~500K的范围,burst mode功能可以选或屏蔽。。
2.应用建议才,另外加OCP 保护电路,方便加入延时等措施..
3.建议开关频率设定在40~100K内应用
4.最大/最小频率设置需合理,
5.软启动电容不可太大,建议取值在47nF,不然容易影响开机
6.OCP保护电路 滤波需加大,或在开机瞬间屏蔽OCP功能
7.软启动电路分2阶段,软启动过程中开关频率由SS pin电压及流过Rt Pin电流决定, 大概在120~162KHz, 需留意..
8.轻载容易进入打嗝状态,半桥中点输出的能量容易不足,
待续
03.28 21:50更新