其中有二個測試項目. Data Contact Detect Test 和 DCP Detection Test,
在測試步驗的最後, 都會檢查D+是否回到0.5V以上以判斷是否通過測試, 而目前的IC的Default設定為Hi-Z, 量測到的電壓落在
[2.160,315] - VBUS current drawn = 10mA
[2.160,324] - D+ voltage (0.600V) is above VPD_SRC min.
[3.166,505] - VBUS current drawn = 2mA
[4.176,506] - VBUS current drawn = 779mA
[4.176,517] FAIL: D+ (0.000V) is lower than VPD_SRC min.
[5.186,506] - VBUS current drawn = 960mA
[5.186,517] FAIL: D+ (0.002V) is lower than VPD_SRC min.
我不確定是否是BQ25898D REG01的Default設定所造成的, 是否能改變REG01中的Bit 7~5讓D+ 設定成0.6V, 來通過這二個測項?
修改時REG01中的Bit 4~2 D- 設定是否也須同時改成0.6V?
我該如何通過 BC1.2 Test 的Data Contact Detect Test 和 DCP Detection Test的二個測項?
謝謝.
Eden.