德州仪器 (TI) 推出两款高度集成的相位可调光AC/DC LED照明驱动器LM3448与TPS92070,其适用于住宅、建筑、商业以及工业应用的固态照明,满足改装灯泡、LED镇流器、射灯以及聚光灯等灯具的需求。
NS LM3448自适应恒定关断时间AC/DC恒流LED稳压器集成600 V MOSFET,并针对2 W至8 W可调光LED照明驱动器进行了优化。TPS92070反激式AC/DC恒流LED驱动器控制器针对6 W至 20 W可调光LED照明驱动器进行了优化。这两款产品均支持热关断、VCC欠压锁定、周期性峰值电流限制以及LED开路保护等功能。
LM3448的主要特性与优势
● 适用于要求低组件数、高性能可调光LED驱动器的集成型LED灯外形;
● 包含相位角调光解码器,兼容于高级TRIAC及后缘电子调光器,支持全范围LED调光;
● 集成型600 V电子雪崩保护、高电压及低导通阻抗MOSFET在提高LED驱动器效率的同时,降低设计复杂性;
● 根据降压、反激或降升压拓扑用于隔离与非隔离解决方案,采用有源或无源(填谷式)功率因数校正 (PFC)电路。
TPS92070的主要特性与优势
● 高级TRIAC调光器管理电路不但准确地解码调光器传导角,而且还生成良好的指数LED电流配置文件,支持高效率调光性能与一致性LED光输出;
● 针对深度调光时的谷值开关与严格LED电流调节(驱动器间误差不足5%)进行了优化;
● 创新型二次侧反馈可取消隔离设计方案中的光耦合器与故障放大器,在提高安全性与可靠性的同时,缩小尺寸,降低成本;
● 根据反激拓扑用于隔离与非隔离解决方案,使设计人员能够灵活地根据尺寸、成本以及管理要求优化外部组件选择;
● 检测是否存在 TRIAC,禁用外部 PFC 功能(填谷或有源),提高调光性能。
TI在线导航工具根据AC输入电压、灯具类型、隔离以及调光要求等设计人员规范提供完整的LED驱动器解决方案,简化AC/DC LED驱动器设计。推荐解决方案还配套提供产品说明书、应用手册以及评估板等设计材料。欢迎试用AC/DC LED驱动器在线导航工具。
LM3448与TPS92070是TI相位调光LED驱动器产品系列中的新成员,该系列还包括支持功率因数校正与相位调光解码的NS LM3450、业界首款具有全范围无闪烁调光功能的TRIAC可调光 LED驱动器NS LM3445以及支持级联MOSFET的自然交错PFC LED照明驱动器TPS92210等。
供货情况、封装
采用16引脚SOIC封装的LM3448现已开始批量供货,可通过TI及其授权分销商进行订购。
采用16引脚TSSOP封装的TPS92070现已开始供货。