您好,如题所述,在大电流放电时BQ34的SOC会突变为0,每次测试都是放出10%左右的电量后突变为0,电量变为0之后,手动复位BQ34后能够恢复正常电量,或者静置一会也会自动恢复正常电量;
Chemical ID是对的,也做了充放电的学习过程,使用的.srec文件之前一直再使用,没有遇见过这个问题,现在重新做了BMS板,使用同一款电芯,在大电流放电测试中出现了这个问题。
放电过程中Log:
6560.DisChargeTest.log
Thu Feb 25 11:58:10 CST 2021 Device Name = bq34z100G1 Firmware Version = 0_16 Sample,DateTime,ElapsedTime,Control,CtrlStatus,StateofCharge,MaxError,RemCap,FullChgCap,Voltage,Current,AvgCurrent,Temperature,AverageTimeToEmpty,AverageTimeToFull,AvailableEnergy,AveragePower,InternalTemperature,CycleCnt,StateofHealth,ChargeVoltage,ChargeCurrent,PackConfig,Flags,Flags B,GridNumber,LearnedStatus,DoDatEOC,Qstart,TrueRC,TrueFCC,StateTime,DOD0PassedQ,DOD0Time,DOD0,QmaxDOD0,QmaxPassedQ,QmaxTime,LogRowTime(ms),LogStatus 1,2021-02-25 11:58:15,4.669,0x0016,0x0015,80,1,3257,4111,24750,0,0,27.9,65535,65535,2306,0,27.9,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0100,0x2400,0,6,0,854,3257,4111,279,0,1,3168,0,0,1,975,SUCCESS 2,2021-02-25 11:58:19,8.665,0x0016,0x0015,80,1,3257,4111,24750,0,0,27.9,65535,65535,2306,0,27.9,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0100,0x2400,0,6,0,854,3257,4111,283,0,1,3168,0,0,1,931,SUCCESS 3,2021-02-25 11:58:23,12.762,0x0016,0x0015,80,1,3257,4111,24750,0,0,27.9,65535,65535,2306,0,27.9,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0100,0x2400,0,6,0,854,3257,4111,287,0,1,3168,0,0,1,1314,SUCCESS 4,2021-02-25 11:58:27,16.678,0x0016,0x0015,80,1,3257,4111,24750,0,0,27.9,65535,65535,2306,0,27.9,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0100,0x2400,0,6,0,854,3257,4111,291,0,1,3168,0,0,1,1336,SUCCESS 5,2021-02-25 11:58:31,20.687,0x0016,0x0005,80,1,3257,4111,23520,-21237,-1410,27.9,138,65535,2304,-16650,27.9,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,2,6,0,854,3247,4107,0,6,1,3168,0,6,1,1324,SUCCESS 6,2021-02-25 11:58:35,24.682,0x0016,0x0005,79,1,3233,4111,23232,-21001,-6135,28.0,32,65535,2295,-16263,28.0,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,2,6,0,854,3223,4107,4,30,1,3168,0,30,1,1236,SUCCESS 7,2021-02-25 11:58:39,28.685,0x0016,0x0005,79,1,3210,4111,23076,-20855,-9684,28.2,20,65535,2286,-16042,28.3,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,2,6,0,854,3200,4107,8,53,1,3168,0,53,1,1308,SUCCESS 8,2021-02-25 11:58:43,32.684,0x0016,0x0005,78,1,3187,4111,22986,-20751,-12352,28.6,15,65535,2277,-15883,28.6,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,2,6,0,854,3177,4107,12,76,1,3168,0,76,1,1155,SUCCESS 9,2021-02-25 11:58:47,36.679,0x0016,0x0005,77,1,3164,4111,22890,-20665,-14357,29.1,13,65535,2268,-15755,29.1,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,2,6,0,854,3154,4107,16,99,1,3168,0,99,1,1216,SUCCESS 10,2021-02-25 11:58:51,40.680,0x0016,0x0005,77,1,3141,4111,22818,-20613,-15862,29.7,12,65535,2259,-15653,29.7,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,2,6,0,854,3131,4107,20,122,1,3168,0,122,1,1220,SUCCESS 11,2021-02-25 11:58:55,44.683,0x0016,0x0005,76,1,3118,4111,22752,-20538,-16990,30.3,11,65535,2251,-15568,30.3,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,3108,4107,24,145,1,3168,0,145,1,1264,SUCCESS 12,2021-02-25 11:58:59,48.681,0x0016,0x0005,76,1,3095,4111,22698,-20502,-17835,31.0,10,65535,2242,-15494,31.0,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,3085,4107,28,168,1,3168,0,168,1,1251,SUCCESS 13,2021-02-25 11:59:03,52.682,0x0016,0x0005,75,1,3072,4111,22656,-20456,-18466,31.6,10,65535,2233,-15433,31.6,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,3063,4107,32,190,1,3168,0,190,1,1217,SUCCESS 14,2021-02-25 11:59:07,56.681,0x0016,0x0005,75,1,3050,4111,22614,-20418,-18831,32.3,10,65535,2225,-15375,32.3,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,3040,4107,36,213,1,3168,0,213,1,1189,SUCCESS 15,2021-02-25 11:59:11,60.680,0x0016,0x0005,74,1,3027,4111,22578,-20381,-19207,32.7,9,65535,2216,-15329,32.9,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,3017,4107,40,236,1,3168,0,236,1,1281,SUCCESS 16,2021-02-25 11:59:15,64.683,0x0016,0x0005,74,1,3004,4111,22548,-20351,-19484,33.4,9,65535,2208,-15280,33.5,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,2995,4107,44,258,1,3168,0,258,1,1219,SUCCESS 17,2021-02-25 11:59:19,68.685,0x0016,0x0005,73,1,2982,4111,22512,-20320,-19688,34.2,9,65535,2199,-15234,34.2,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,2972,4107,48,281,1,3168,0,281,1,1245,SUCCESS 18,2021-02-25 11:59:23,72.686,0x0016,0x0005,72,1,2959,4111,22482,-20293,-19835,34.6,9,65535,2191,-15196,34.7,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,2950,4107,52,303,1,3168,0,303,1,1083,SUCCESS 19,2021-02-25 11:59:27,76.680,0x0016,0x0005,72,1,2937,4111,22458,-20266,-19941,35.2,9,65535,2182,-15162,35.3,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,2927,4107,56,326,1,3168,0,326,1,1263,SUCCESS 20,2021-02-25 11:59:31,80.685,0x0016,0x0005,71,1,2914,4111,22434,-20239,-20015,35.7,9,65535,2174,-15127,35.8,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,2905,4107,60,348,1,3168,0,348,1,1219,SUCCESS 21,2021-02-25 11:59:35,84.680,0x0016,0x0005,71,1,2892,4111,22410,-20216,-20065,36.2,9,65535,2167,-15094,36.4,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,2882,4107,64,371,1,3168,0,371,1,1249,SUCCESS 22,2021-02-25 11:59:39,88.681,0x0016,0x0005,70,1,2869,4111,22386,-20193,-20098,36.8,9,65535,2157,-15060,36.9,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,2860,4107,68,393,1,3168,0,393,1,1275,SUCCESS 23,2021-02-25 11:59:43,92.682,0x0016,0x0005,70,1,2847,4111,22368,-20170,-20117,37.3,8,65535,2151,-15032,37.5,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,2837,4107,72,416,1,3168,0,416,1,1196,SUCCESS 24,2021-02-25 11:59:47,96.684,0x0016,0x0005,69,1,2824,4111,22344,-20151,-20127,37.9,8,65535,2142,-15008,38.0,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0101,0x0400,3,6,0,854,0,1292,76,438,1,3168,0,438,1,1197,SUCCESS 25,2021-02-25 11:59:51,100.681,0x0016,0x0005,0,1,0,1292,22326,-20128,-20129,38.3,0,65535,0,-14979,38.4,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0107,0x0400,3,6,0,854,-22,1292,80,460,1,3168,0,460,1,1278,SUCCESS 26,2021-02-25 11:59:55,104.683,0x0016,0x0005,0,1,0,1292,22302,-20109,-20126,38.7,0,65535,0,-14949,38.8,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0107,0x0400,3,6,0,854,-45,1292,84,483,1,3168,0,483,1,1266,SUCCESS 27,2021-02-25 11:59:59,108.683,0x0016,0x0005,0,1,0,1292,22284,-20090,-20119,39.1,0,65535,0,-14923,39.2,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0107,0x0400,3,6,0,854,-67,1292,88,505,1,3168,0,505,1,1195,SUCCESS 28,2021-02-25 12:00:03,112.682,0x0016,0x0005,0,1,0,1292,22266,-20069,-20108,39.5,0,65535,0,-14895,39.7,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0107,0x0400,3,6,0,854,-89,1292,92,527,1,3168,0,527,1,1173,SUCCESS 29,2021-02-25 12:00:07,116.683,0x0016,0x0005,0,1,0,1292,22248,-20049,-20096,40.0,0,65535,0,-14868,40.1,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0107,0x0400,3,6,0,854,-112,1292,96,550,1,3168,0,550,1,1276,SUCCESS 30,2021-02-25 12:00:11,120.681,0x0016,0x0005,0,1,0,1292,22230,-20030,-20082,40.4,0,65535,0,-14842,40.4,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0107,0x0400,3,6,0,854,-134,1292,100,572,1,3168,0,572,1,1220,SUCCESS 31,2021-02-25 12:00:15,124.902,0x0016,0x0005,0,1,0,1292,22206,-20009,-20066,40.7,0,65535,0,-14809,40.8,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0107,0x0400,3,6,0,854,-156,1292,104,594,1,3168,0,594,1,1322,SUCCESS 32,2021-02-25 12:00:23,132.886,0x0016,0x0005,0,1,0,1292,22176,-19973,-20033,41.3,0,65535,0,-14759,41.3,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0107,0x0400,4,6,0,854,-201,1292,112,639,1,3168,0,639,1,1337,SUCCESS 33,2021-02-25 12:00:28,137.311,0x0016,0x0005,0,1,0,1292,22152,-19950,-20012,41.6,0,65535,0,-14731,41.7,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0107,0x0400,4,6,0,854,-223,1292,116,661,1,3168,0,661,1,1207,SUCCESS 34,2021-02-25 12:00:31,140.681,0x0016,0x0005,0,1,0,1292,22140,-19936,-19999,41.9,0,65535,0,-14713,42.0,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0107,0x0400,4,6,0,854,-245,1292,120,683,1,3168,0,683,1,1348,SUCCESS 35,2021-02-25 12:00:35,144.808,0x0016,0x0005,0,1,0,1292,22122,-19919,-19981,42.2,0,65535,0,-14688,42.2,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0107,0x0400,4,6,0,854,-267,1292,124,705,1,3168,0,705,1,1414,SUCCESS 36,2021-02-25 12:00:39,148.701,0x0016,0x0005,0,1,0,1292,22104,-19902,-19964,42.4,0,65535,0,-14664,42.5,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0107,0x0400,4,6,0,854,-284,1292,127,722,1,3168,0,722,1,919,SUCCESS 37,2021-02-25 12:00:43,152.701,0x0016,0x0005,0,1,0,1292,22086,-19885,-19946,42.7,0,65535,0,-14639,42.8,2,100,26100,2150,0x29D8,0x0107,0x0400,4,6,0,854,-306,1292,131,744,1,3168,0,744,1,970,SUCCESS
gg文件:
7282.gg.txt
* Texas Instruments Data Flash File,,,, * File created Thu Feb 25 11:55:17 2021,,,, *,,,, * Device Number 100,,,, * Firmware Version 0.16,,,, * Build Number not available,,,, * Order Number not available,,,, *,,,, * bqz Device Number 100,,,, * bqz Firmware Version 0.16,,,, * bqz Build Number 17,,,, *,,,, * Field Order: Class name, Subclass name, Parameter name, Parameter Value, Display Units Configuration,Safety,OT Chg,55,1degC Configuration,Safety,OT Chg Time,2,Seconds Configuration,Safety,OT Chg Recovery,50,1degC Configuration,Safety,OT Dsg,60,1degC Configuration,Safety,OT Dsg Time,2,Seconds Configuration,Safety,OT Dsg Recovery,55,1degC Configuration,Charge Inhibit Cfg,Chg Inhibit Temp Low,0,1degC Configuration,Charge Inhibit Cfg,Chg Inhibit Temp High,45,1degC Configuration,Charge Inhibit Cfg,Temp Hys,5,1degC Configuration,Charge,Suspend Low Temp,-5,1degC Configuration,Charge,Suspend High Temp,55,1degC Configuration,Charge,Pb Temp Comp,24.96,% Configuration,Charge,Pb Reduction Rate,10,% Configuration,Charge Termination,Taper Current,25,mAmp Configuration,Charge Termination,Min Taper Capacity,7,mAmpHr Configuration,Charge Termination,Cell Taper Voltage,100,mVolt Configuration,Charge Termination,Current Taper Window,40,Seconds Configuration,Charge Termination,TCA Set %,99,Percent Configuration,Charge Termination,TCA Clear %,95,Percent Configuration,Charge Termination,FC Set %,100,Percent Configuration,Charge Termination,FC Clear %,98,Percent Configuration,Charge Termination,DODatEOC Delta T,10,1degC Configuration,Charge Termination,NiMH Delta Temp,3,1degC Configuration,Charge Termination,NiMH Delta Temp Time,180,Seconds Configuration,Charge Termination,NiMH Hold Off Time,100,Seconds Configuration,Charge Termination,NiMH Hold Off Current,240,mAmp Configuration,Charge Termination,NiMH Hold Off Temp,25,1degC Configuration,Charge Termination,NiMH Cell Negative Delta Volt,17,mVolt Configuration,Charge Termination,NiMH Cell Negative Delta Time,16,Seconds Configuration,Charge Termination,NiMH Cell Neg Delta Qual Volt,4200,mVolt Configuration,Data,Manuf Date,2019/7/10,Day + Mo*32 + (Yr -1980)*256 Configuration,Data,Ser. Num.,106,hex Configuration,Data,Cycle Count,2,Count Configuration,Data,CC Threshold,3000,mAmpHr Configuration,Data,Max Error Limit,100,% Configuration,Data,Design Capacity,4300,MilliAmpHour Configuration,Data,Design Energy,16280,MilliWattHour Configuration,Data,SOH Load I,-400,MilliAmp Configuration,Data,Cell Charge Voltage T1-T2,4350,mV Configuration,Data,Cell Charge Voltage T2-T3,4350,mV Configuration,Data,Cell Charge Voltage T3-T4,4350,mV Configuration,Data,Charge Current T1-T2,10,Percent Configuration,Data,Charge Current T2-T3,50,Percent Configuration,Data,Charge Current T3-T4,30,Percent Configuration,Data,JEITA T1,0,degC Configuration,Data,JEITA T2,10,degC Configuration,Data,JEITA T3,45,degC Configuration,Data,JEITA T4,55,degC Configuration,Data,Design Energy Scale,5,Number Configuration,Data,Device Name,BMS-HV,- Configuration,Data,Manufacturer Name,ZT,- Configuration,Data,Device Chemistry,LION,- Configuration,Discharge,SOC1 Set Threshold,150,mAh Configuration,Discharge,SOC1 Clear Threshold,175,mAh Configuration,Discharge,SOCF Set Threshold,75,mAh Configuration,Discharge,SOCF Clear Threshold,100,mAh Configuration,Discharge,Cell BL Set Volt Threshold,3600,mVolt Configuration,Discharge,Cell BL Set Volt Time,2,Seconds Configuration,Discharge,Cell BL Clear Volt Threshold,3700,mVolt Configuration,Discharge,Cell BH Set Volt Threshold,4380,mVolt Configuration,Discharge,Cell BH Volt Time,2,Seconds Configuration,Discharge,Cell BH Clear Volt Threshold,4350,mVolt Configuration,Discharge,Cycle Delta,0.05,% Configuration,Manufacturer Data,Pack Lot Code,0,hex Configuration,Manufacturer Data,PCB Lot Code,311,hex Configuration,Manufacturer Data,Firmware Version,106,hex Configuration,Manufacturer Data,Hardware Revision,3,hex Configuration,Manufacturer Data,Cell Revision,0,hex Configuration,Manufacturer Data,DF Config Version,0,hex Configuration,Integrity Data,Static Chem DF Checksum,7c70,Number Configuration,Lifetime Data,Lifetime Max Temp,42.2,1degC Configuration,Lifetime Data,Lifetime Min Temp,8.7,1degC Configuration,Lifetime Data,Lifetime Max Chg Current,3206,mAmp Configuration,Lifetime Data,Lifetime Max Dsg Current,-21676,mA Configuration,Lifetime Data,Lifetime Max Pack Voltage,1307,20mV Configuration,Lifetime Data,Lifetime Min Pack Voltage,175,20mV Configuration,Lifetime Temp Samples,LT Flash Cnt,24,Count Configuration,Registers,Pack Configuration,29d8,flags Configuration,Registers,Pack Configuration B,af,flags Configuration,Registers,Pack Configuration C,37,flags Configuration,Registers,LED_Comm Configuration,43,flags Configuration,Registers,Alert Configuration,1,flags Configuration,Registers,Number of series cell,6,num Configuration,Lifetime Resolution,LT Temp Res,1,1degC Configuration,Lifetime Resolution,LT Cur Res,100,mA Configuration,Lifetime Resolution,LT V Res,1,20mV Configuration,Lifetime Resolution,LT Update Time,60,Seconds Configuration,LED Display,LED Hold Time,4,Num Configuration,Power,Flash Update OK Cell Volt,2700,mVolt Configuration,Power,Sleep Current,10,mAmp Configuration,Power,FS Wait,0,Seconds System Data,Manufacturer Info,Block A 0,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 1,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 2,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 3,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 4,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 5,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 6,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 7,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 8,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 9,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 10,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 11,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 12,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 13,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 14,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 15,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 16,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 17,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 18,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 19,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 20,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 21,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 22,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 23,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 24,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 25,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 26,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 27,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 28,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 29,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 30,0,hex System Data,Manufacturer Info,Block A 31,0,hex Gas Gauging,IT Cfg,Load Select,1,Number Gas Gauging,IT Cfg,Load Mode,0,Number Gas Gauging,IT Cfg,Max Res Factor,50,num Gas Gauging,IT Cfg,Min Res Factor,1,num Gas Gauging,IT Cfg,Ra Filter,500,num Gas Gauging,IT Cfg,Min PassedChg NiMH-LA 1st Qmax,50,% Gas Gauging,IT Cfg,Maximum Qmax Change,100,% Gas Gauging,IT Cfg,Cell Terminate Voltage,3000,mVolt Gas Gauging,IT Cfg,Cell Term V Delta,200,mVolt Gas Gauging,IT Cfg,ResRelax Time,500,Seconds Gas Gauging,IT Cfg,User Rate-mA,0,MilliAmp Gas Gauging,IT Cfg,User Rate-Pwr,0,mW/cW Gas Gauging,IT Cfg,Reserve Cap-mAh,0,MilliAmpHour Gas Gauging,IT Cfg,Reserve Energy,0,mWh/cWh Gas Gauging,IT Cfg,Max Scale Back Grid,4,num Gas Gauging,IT Cfg,Cell Min DeltaV,0,mVolt Gas Gauging,IT Cfg,Ra Max Delta,15,% Gas Gauging,IT Cfg,Design Resistance,62,mOhms Gas Gauging,IT Cfg,Reference Grid,4,- Gas Gauging,IT Cfg,Qmax Max Delta %,10,mAmpHour Gas Gauging,IT Cfg,Max Res Scale,32000,Num Gas Gauging,IT Cfg,Min Res Scale,1,Num Gas Gauging,IT Cfg,Fast Scale Start SOC,10,% Gas Gauging,IT Cfg,Charge Hys V Shift,40,mVolt Gas Gauging,IT Cfg,Smooth Relax Time,1000,s Gas Gauging,Current Thresholds,Dsg Current Threshold,20,mAmp Gas Gauging,Current Thresholds,Chg Current Threshold,20,mAmp Gas Gauging,Current Thresholds,Quit Current,10,mAmp Gas Gauging,Current Thresholds,Dsg Relax Time,10,Seconds Gas Gauging,Current Thresholds,Chg Relax Time,10,Seconds Gas Gauging,Current Thresholds,Cell Max IR Correct,400,mV Gas Gauging,State,Qmax Cell 0,4416,mAmpHr Gas Gauging,State,Cycle Count,1,num Gas Gauging,State,Update Status,6,num Gas Gauging,State,Cell V at Chg Term,4350,mVolt Gas Gauging,State,Avg I Last Run,-4251,mAmp Gas Gauging,State,Avg P Last Run,-3098,MilliWattHour Gas Gauging,State,Cell Delta Voltage,19,mVolt Gas Gauging,State,T Rise,20,Num Gas Gauging,State,T Time Constant,1000,Num Ra Table,R_a0,R_a0 Flag,ff55,Hex Ra Table,R_a0,R_a0 0,121,Num Ra Table,R_a0,R_a0 1,86,Num Ra Table,R_a0,R_a0 2,96,Num Ra Table,R_a0,R_a0 3,106,Num Ra Table,R_a0,R_a0 4,87,Num Ra Table,R_a0,R_a0 5,89,Num Ra Table,R_a0,R_a0 6,96,Num Ra Table,R_a0,R_a0 7,91,Num Ra Table,R_a0,R_a0 8,95,Num Ra Table,R_a0,R_a0 9,98,Num Ra Table,R_a0,R_a0 10,95,Num Ra Table,R_a0,R_a0 11,115,Num Ra Table,R_a0,R_a0 12,164,Num Ra Table,R_a0,R_a0 13,254,Num Ra Table,R_a0,R_a0 14,355,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x Flag,ffff,Hex Ra Table,R_a0x,R_a0x 0,121,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 1,86,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 2,96,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 3,106,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 4,87,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 5,89,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 6,96,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 7,91,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 8,95,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 9,98,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 10,95,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 11,115,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 12,164,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 13,254,Num Ra Table,R_a0x,R_a0x 14,355,Num Calibration,Data,CC Gain,2.486,mohm Calibration,Data,CC Delta,2.482,mohm Calibration,Data,CC Offset,-1461,num Calibration,Data,Board Offset,-14,num Calibration,Data,Int Temp Offset,-1.2,degC Calibration,Data,Ext Temp Offset,0,degC Calibration,Data,Voltage Divider,30189,mVolt Calibration,Current,Deadband,10,mAmp Security,Codes,Sealed to Unsealed,57784888,hex Security,Codes,Unsealed to Full,ffffffff,hex Security,Codes,Authen Key3,1234567,hex Security,Codes,Authen Key2,89abcdef,hex Security,Codes,Authen Key1,fedcba98,hex Security,Codes,Authen Key0,76543210,hex