日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款整合了频率同步、脉宽调制 (PWM) 调光以及温度折返 (thermal foldback) 等功能的1.5A 恒流 DC/DC 降压转换器。TPS92510 具备 3.5V 到 60V 的宽泛输入电压工作范围和集成型 MOSFET。若与 TI WEBENCH® LED Architect 配合使用,照明开发人员能够快速设计出可驱动多达 17 个高亮度 LED 串且电源效率高达 97% 的电源管理电路,充分满足汽车、工业以及一般性照明应用需求。如欲了解更多详情并订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/tps92510-pr-cn。