Dears,
客户在分析产品问题的时候发现如下现象(电路图如下):
电源的输入和输出在开关机的时候均会有一个脉冲。电源供电使用台式稳压直流电源12V供电,DCDC实际输出5V@500mA左右。开机偶发脉冲,关机一定有脉冲,该脉冲的最高脉冲持续时间为880ns,但是该脉冲在5V输出端口仍然可见。TPS54240输入和输出端都有采用TVS和电容来吸收脉冲,看起来没有起到作用,导致芯片有损坏的现象出现。
附件是客户提供的有关TPS54240在负载和空载状态下抓取的波形图,请帮助协助分析一下原因,是否有好的建议,谢谢!