Other Parts Discussed in Thread: LM3447, TPS92310, LM3445
LM3447 AC/DC LED 驱动器包含调光器检测、相位解码器以及可调节保持电流电路,不但可在包括 A19、E26/27 以及 PAR30/38 灯泡在内的离线隔离式 LED 照明应用中实现平稳无闪烁调光,而且还支持改装灯具的应用。如欲了解更多详情或订购样片与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/lm3447。 传统驱动器采用恒定电流控制精确调节 LED 正向电流。这种方法可使相同bin下的 LED 产生一致的光输出与亮度。不过电流一旦供给 LED 后,焊点温度就会升高,导致正向电压下降,效率降低。相反,采用支持恒定功率调节的最新 LM3447,随温度变化而降低的 LED 正向电压可通过提升 LED 电流解决,保持恒定 LED 功率。这样可在整个灯具工作温度范围内将效率提升达 10%。观看视频:www.ti.com/lm3447v-pr。 LM3447 归属 TI 离线 LED 照明控制器产品系列,该系列包括业界首款采用恒定电流控制技术的相位可调光 LED 驱动器 National LM3445 以及针对非调光应用的 TPS92310 初级侧稳压器等。如欲了解有关全部 TI 照明产品的更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/ww/lighting/index.htm。
LM3447 LED 驱动器的主要特性与优势 • 集成型相位调光器解码与调光检测电路系统支持便捷设计与最高效率; • 支持前沿 (TRIAC) 及后沿调光器工作; • 初级侧控制支持无光耦合器的隔离式照明设计方案; • 恒定功率 LED 负载调节可提高 LED 灯组效率,对 LED 接点温度变化进行补偿; • 固定频率非连续导通模式反激拓扑支持谷值开关功能,可简化 EMI 滤波器设计; • 功率因数校正大于 0.9,可充分满足所有监管要求; • 热反馈不但可为 LED 灯组提供过温保护,同时仍支持较低光输出; • LED 开路及短路保护以及驱动器 IC 热关闭功能可防止灯电子器件在故障情况下损坏。 供货情况与封装 采用 14 引脚 TSSOP 封装的 LM3447 现已开始批量供货。