3.5V到60V的输入电压工作范围支持各种不同的DC LED照明应用,包括区域照明和街道照明等;
●从 100kHz到2.5MHz的固定开关频率可实现同步,以便优化效率或解决方案尺寸;
●具备外部负温度系数(NTC)的LED温度折返特性能避免LED阵列因过温造成损坏,同时还能保持较低的光输出;
●从 100Hz到1kHz的专用PWM调光输入能在不产生色偏或可感知抖动的情况下调节LED亮度。
供货情况与封装
TPS92510采用4.9毫米 × 3毫米的10引脚 PowerPad MSOP封装,现已开始批量供货,可通过TI及其授权分销商进行订购。