您好,
目前使用LM25117做24V轉5V/10A的電路,
當輸入24V/0.1A時,一開始電源供應器會是正常的CV模式,
大約30-40分鐘之後,電源供應器會跳成CC模式,24V變成約13V,
但是在輸出端的5V都是正常的,
剛剛嘗試使用輸入12V/0.1A,目前都還是正常的CV模式,
整體的電路設計都是採用WEBENCH所計算的參數,如下圖
其中僅有將M1的MOSFET改成與M2相同的CSD18513Q5A,
電感使用IHLP6767DZER4R7M11
(電感值4.7µH、額定電流18A、電流-飽和12A)
電流電阻使用PMR100HZPFU7L00 (7 mOhms/2W)
請教一下,目前這樣的問題,我應該朝哪個方向去DEBUG?謝謝!!