您好,我们在一个固态SSD盘设计中,设计了掉电储能保护功能(PLP),因为体积限制,需要使用超级电容作为储能方案,
具体参数如下:
系统供电:12V。
PowerPath/VSYS 供电:3.3V,总峰值电流12A,按15A保护阈值设计(也可以设计分为两组,组合使用)
超级电容类型:双封装5.5V 或者单封装3V的,可兼容,总容量小于5F。
有电容ESR健康状态监测功能。
可编程的超级电容充电电流设置。
可对储能电容进行深度放电。
可在系统供电掉电瞬间发送IRQ信号,报给后面的MCU。
TI有否合适的方案,或者可否借用锂电池的BUCK/BOOT充放电管理芯片,修改后可沿用,请推荐一下。