This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【精彩回顾】TI.com 线上采购专场,用“芯”一起购

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61322, DRV8210, DRV8212, BQ25170, BQ25302, BQ25886, ADS1291, ADS1292, TPS782, TPS706, TPS7A05, TPS7A02, LP5907, TPS7A90, TPS7A20, BQ25792, BQ25672, BQ24773, BQ24610, DRV8870, DRV8874, DRV8876, DRV5013, TLV741P, TLV742P, TLV743P, TLV755P, TLV757P, TLV761, TPS7A24, TPS7A26, DRV8840, DRV8873, DRV8256, UCC23513, LM5164, BQ76952, DRV8300, THVD1500, THVD1400

感谢您对TI.com 线上采购专场——用“芯”一起购的支持与关注。针对采购专场中涉及的热门应用和产品、新开放的净30天人民币账期服务,以及新上线的订购中心,我们为您做了相关梳理,欢迎了解相关详情。

 

终端应用:美容清洁仪

推荐产品及方案:

升压

TPS61099

TPS61322

Vin

0.7-5.5V

0.9-5.5V

Vout

1.8-5.5V

1.8-5.5V

ILIM

1

1.8A

Iq

0.8uA

6uA

马达驱动

DRV8210

DRV8212

Supply voltage

1.65-11V

1.65-11V

Rdson

950mΩ

280mΩ

Iocp

1.76A

4A

Package

SOT563

WSON

SOT563

WSON

锂电池充电

BQ25170

BQ25302

BQ25886

Vin Max

30V

28V

20V

Vin operating

3-6.5V

4-6.2V

4.3-6.2V

Iq

0.35uA

4uA

12uA

Battery configuration

1S Li-on

1S Li-on

2S Li-on

Charge type

Linear

Switching

Boost Switching

Current

800mA

2A

2A

Charger voltage

3.5-4.4V

4.1-4.4V

8.2-8.8V

Package

2*2 QFN

3*3 QFN

4*4 QFN

 

终端应用:保健按摩仪

推荐产品及方案:

生物电势测量

ADS1291

ADS1292

Resolution

24 bit

24 bit

Channel

1

2

 

精密运放

OPAx388

OPAx392

BW (MHz)

10

13

Voltage noise (nV/√Hz)

7

4.3

Vos (uV) (max)

5

25

 

线性稳压器

Existing

Newer

Recently release

Feature

Vin<=7.5V

Low Iq

TPS782

TPS706

TPS7A05

TPS7A02

  • Iq 25nA/200mA
  • P2P in DSBGA SOT-23,X2SON

Low noise <1A

LP5907

TPS7A90

TPS7A20

  • Low noise 6uVrms
  • Low Iq 6.5uA
  • High PSRR 1K@95dB

 

终端应用:扫地机器人

推荐产品及方案:

  • 电源管理方案

电池节数

料号

特性

4s

BQ25792

USB PD 3.0, 5A, BuckBoost

4s

BQ25672

集成ADC,3A,Buck

4s

BQ24773

I2C,NVDC

6s

BQ24610

Standalone,10A


有刷电机驱动
 

特性

DRV8870

DRV8874

DRV8876/N

峰值电流 OCP (A)

3.6

6

3.5

最大睡眠电流(uA)

10

1

1

电流检测反馈

外置分流电阻

集成

集成

保护

UV, OC, TSD

UV, OC, TSD, CP

UV, OC, TSD, CP

封装

HSOP
4.9*4

HTSSOP
5*4.4

QFN/HTSSOP
3*3/5*4.4

 

  • 无刷电机驱动

 

DRV832x

优势

电压范围 (V)

6~60

Gate Drive 最大电流

1A/2A

Variable Gate Drive

Yes (16 discrete Settings)

节省约 18 个无源器件

(6 Diode + 12 resistor per FET)

保护

UV, OC, TSD, VGS, Charge pump

全面保护

可选功能

电流放大*3

外部Buck 600mA

SPI接口

高集成度

封装

QFN

小封装

 

  • 通用器件选型
  1. 运放

 

  1. 霍尔传感器

Specs

DRV5013

Operating VCC

2.5 to 38 V

Absolute max VCC

-22 to 40 V

Max junction temperature

175°C

Max current consumption

3.5 mA

Magnetic threshold BOP

-0.6 to 3.4 mT (FA)

1 to 5 mT (AD)

3 to 9 mT (AG)

6 to 18 mT (BC)

Sensing bandwidth

30kHz

封装

SOT23, TO92

AEC-Q100 Grade 0 qualified

yes

 

  1. LDO

P/N

Vin

Iout

TLV741P

TLV742P

TLV743P

1.4V - 5.5V

150mA

200mA

300mA

TLV755P

TLV757P

1.45V - 5.5V

500mA

1A

TLV761

2.5V - 16V

1A

TPS7A24

2.4V - 18V

200mA, Iq 2uA

TPS7A26

2.4V - 18V

500mA, Iq 2uA

 

终端应用:按摩椅

推荐产品和方案:

BDC driver

Peak supply voltage

Peak current

DRV8840

45V

5A

DRV8873

40V

10A

DRV8874

40V

6A

DRV8256

50V

8A

 

终端应用:光伏逆变器

推荐产品和方案

  • C2000

C2000 hero device

F280025

F280049

F28377S

Processing MIPS

100

200

400

Flash KB

128

256

1024

RAM KB

24

100

164

FPU+TMU

Yes

Yes

Yes

ADC

2x 12 bit

3x 12 bit

4x 16 bit

PWM channels

14

16

24

Package pin #

48, 64, 80

56, 64, 100

100, 176, 337

 

  • 隔离驱动 - UCC23513:
  • 光耦兼容输入
  • 4A驱动电流
  • 150V/nS 的CMTI
  • 105nS 的低传输延迟
  • 8.5mm爬电距离
  • 与市场主流封装兼容

 

终端应用:电动自行车

推荐产品和方案:

仪表盘

  • LM5164:具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器

电池管理

  • BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器

马达驱动

  • DRV8300 具有100V耐压的三相无刷直流电机栅极驱动器

RS485接口

  • THVD1500 具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器
  • THVD1400 采用小型封装、具有 ±8kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器

 

 

TI.com 值购,便利直达。在 TI.com, 您可获取正品现货,并享受超值线上价格*。从设计初期到量产阶段,TI 可满足您的购买需求 — 人民币交易结算、增值税发票开具、多样化支付方式,如支付宝、微信支付、银联个人或企业网银支付,选购剪切带、完整卷带、定制卷带,订购预发布产品。线上下单,最快 2 天可达。TI.com 订购中心为您提供丰富的订购资源、指南和购买工具及帮助。您可直接获取包括灵活支付和多种货币选项、快递运送和税费信息,并提供封装、质量和可靠性文档等相关信息,以便更快投入量产。访问www.ti.com/buy-cn 了解更多详情并订购。

目前,为让您的购买更加便捷,更快投入量产,TI.com 现已开放 30 天人民币账期服务通过这一服务,你可以实现先货再款,快速结账; 开具增值税发票,免报关; 支持电汇还款; 一个账户,多个采购权限。欢迎点击了解更多。https://www.ti.com.cn/zh-cn/ordering-resources/line-of-credit.html

x 出现错误。请重试或与管理员联系。