低温不开机问题分析
- 客户反馈现象
- 客户反馈,设备在低温(当时环境也就10℃)环境下,不能开机,电池也已经充满电。
- 此时通过bq27520拿到的电量是0,温度是3度
- 范围:江西、江苏、湖北等全国大部分省份
- 问题分析
- 通过一系列唯一性实验后,锁定电量计这里。电池、外置NTC电阻等已排除。
- 电量计数据分析见下表
|
|
线刷开机 |
线刷不开机 |
|
低温-10°,外置NTC阻值 |
27K |
25K |
|
低温LK log温度 |
-9.2 |
26~27 |
|
低温电池电量对应开机情况 |
90% 开机,60%,开机 |
90%,不开机;60%不开机 |
|
常温,外置NTC电阻阻值 |
10K |
11K |
|
电量计TS引脚(在板)对地 |
11K |
11K |
|
单芯片TS引脚对地阻抗 |
3M |
3M |
|
开机时电量 |
90%对应90% |
90%对应45% |
|
4.1V电池,90%电量,常温表现 |
NTC 12.9K,开机,TS电压为0.9V高电平脉冲 |
NTC 12.9K,不开机,TS电压为0.9V高电平脉冲 |
通过上表,综述:低温不开机的设备,在低温下温度采集值不对,电量显示不准,满电情况下亦不能开机。
- android log对比:
低温不开机设备的log见下,
正常设备的log见下,
发现低温不开机设备, fc也与正常机器相差很大,其中l=99,h=4,是否有矛盾。
- 电路图