Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1
客户需求如下:
之前咨询的我们SOC还有一个PMIC的需求,大概需求的电压如下。还请帮忙评估是否有适合的PMIC。(实在没有单个可以完成的,2个搭配也可以尝试)
1路大电流DCDC
1、VDD_CPU_A 0.69-1.05V 6A
输出8路buck
1、VDD_NPU 0.7-1.3V 3A
2、VDD_EE 0.7-1.3V 3A
3、VDD_GPU 0.69-1.4V 3A
4、VDD_CPU_B 0.7-1.3V 2A
5、VDDAO_3V3 3.0-3.3V 2A
6、VDDQ_1V1 0.7-1.35V 1.5A
7、VDDIO_1V8 1.6-2.0V 1.5A
8、VDD_DDR 0.7-1.3V 1.5A
LDO8路
预留使用。
我们推荐设计电源方案如下,计划使用LP87563-Q1+TPS6594-Q1。还请帮忙评估是否能够满足上述需求。另外这个预置电压烧录的需求是否能够满足??
PMIC芯片方案 |
SOC需求 |
|||||
芯片 |
输出通道 |
电流输出能力 |
电压输出能力 |
V918D电源需求 |
V918D电压需求 |
备注 |
LP87563-Q1 |
BUCK1 |
8A |
0.6V至3.36V |
VDD_CPU_A 6A |
Default 0.88V |
10mV精度调压 |
BUCK2 |
||||||
BUCK3 |
4A |
0.6V至3.36V |
VDD_GPU 3A |
Default 0.823V |
10mV精度调压 |
|
BUCK4 |
4A |
0.6V至3.36V |
VDD_EE 3A |
Default 0.823V |
10mV精度调压 |
|
TPS6594-Q1 |
BUCK1 |
3.5 |
0.3V至3.34V |
VDD_NPU 3A |
Default 0.823V |
10mV精度调压 |
BUCK2 |
3.5 |
0.3V至3.34V |
VDD_CPU_B 2A |
Default 0.88V |
10mV精度调压 |
|
BUCK3 |
3.5 |
0.3V至3.34V |
VDD_DDR 1.5A |
Typical: 0.83 |
10mV精度调压 |
|
BUCK4 |
4 |
0.3V至3.34V |
VDDAO_3V3 2A |
固定值3.3V |
||
BUCK5 |
2 |
0.3V至3.34V |
VDDQ_1V1 1.5A |
LPDDR4/4X (Speed <=3733Mbps): VDDQ_1V1=1.1V |
二选一定值 |
|
LDO1 |
0.5 |
0.6V至3.3V |
VDDIO_1V8 1.5A |
固定值1.8V |
如有AO\IO需求可以分开使用 |
|
LDO2 |
0.5 |
0.6V至3.3V |
||||
LDO3 |
0.5 |
0.6V至3.3V |
||||
LDO4 |
0.3 |
1.2V至3.3V |
备用 |
备用 |
备用 |