LMZ31710RVQT,包装受潮,且超过72hours。
贴片之前需要烘烤,参考JSTD标准,MSL为3级,2mm<厚度≤4.5mm,有两种烘烤标准,
方式一,125 °C + 10/-0 ºC,< 5% RH,至少烘烤48小时;
方式二,40 °C + 5/-0 ºC,< 5% RH,至少烘烤79天;
我们想选择方式一,但是发现包装是卷带包装(tape and reel),不知道塑料的卷带能否耐受高温。
因此有两个问题想请教一下:
1)TI的卷带包装,能否耐受125 °C + 10/-0 ºC,< 5% RH这样的烘烤条件?
2)LMZ31710RVQT的烘烤有特殊要求吗?是否只要遵循上述的方式一或方式二烘烤即可。