Part Number: TPS563207
大家好。
有一位客户在产品使用中遇到了问题需要支持。
一.高温老化20台整机 (改电阻 1:R21.200K . 2:R64.100K. 2:EC39两端并0805/1uf/25V 3:R186改磁珠 100Ω )
二.4台整机用这款适配器
1. 2台高温老化50度,20分钟,机器正常工作,拔掉适配器220VAC插头,重新插上220VAC插头,机器指示灯不亮,按机器开关键 不开机。
2. 1台高温老化50度,20分钟,机器正常工作,拔掉适配器DC插头,重新插上DC插头,机器指示灯不亮,按机器开关键 不开机。
3. 1台高温老化50度,20分钟,机器正常工作,拔掉适配器220VAC插头后,等3分钟后在插上适配器220V AC插座,机器指示灯亮红灯,按机器开关键正常开机工作。
4. 拆开3台不开机机器,测量主板 C131电容两端无电压输出。IC TPS563207 万用表测量2脚对地短路

三. 1台整机用这款适配器
1. 1台高温老化50度,20分钟,机器正常工作,拔掉适配器220VAC插头,重新插上220VAC插头,机器指示灯不亮,按机器开关键 不开机。
2. 拆开1台不开机机器,测量主板 C131电容两端无电压输出。IC TPS563207 万用表测量2脚对地短路

四. 10台整机用这款适配器。
1. 2台高温老化50度,20分钟,机器正常工作,拔掉适配器220VAC插头,重新插上220VAC插头,机器指示灯不亮,按机器开关键 不开机。
2. 1台高温老化50度,20分钟,机器正常工作,拔掉适配器DC插头,重新插上DC插头,机器指示灯不亮,按机器开关键 不开机。
3. 3台高温老化50度,20分钟,机器正常工作,拔掉适配器220VAC插头后,等3分钟后在插上适配器220V AC插座,机器指示灯亮红灯,按机器开关键正常开机工作。
4. 拆开3台不开机机器,测量主板 C131电容两端无电压输出。IC TPS563207 万用表测量2脚对地短路,其中有一台IC严重烧坏。
5,有4台机器,不拔适配器电,从开机到老化结束8小时,机器工作正常。


五.高温老化3台整机(没改物料)
1. 1台高温老化50度,20分钟,机器正常工作,拔掉适配器220VAC插头,重新插上220VAC插头,机器指示灯不亮,按机器开关键 不开机。
2. 1台高温老化50度,20分钟,机器正常工作,拔掉适配器DC插头,重新插上DC插头,机器指示灯不亮,按机器开关键 不开机。
3. 拆开2台不开机机器,测量主板 C131电容两端无电压输出。IC TPS563207 万用表测量2脚对地短路
4. 1台高温老化50度,20分钟,机器正常工作,拔掉适配器220VAC插头后,等3分钟后在插上适配器220V AC插座,机器指示灯亮红灯,按机器开关键正常开机工作。
六. 常温老化20台机器,
1. 用这款适配器

2. 2台机器老化4小时,机器正常工作,拔掉适配器220VAC插头,重新插上220VAC插头,机器指示灯不亮,按机器开关键 不开机。
3. 2台机器老化4小时,机器正常工作,拔掉适配器220VAC插头后,等3分钟后在插上适配器220V AC插座,机器指示灯亮红灯,按机器开关键正常开机工作。
4. 剩下16台机器,不拔适配器电,从开机到老化结束8小时,机器工作正常。
5. 拆开2台不开机机器,测量主板 C131电容两端无电压输出。IC TPS563207 万用表测量2脚对地短路.
七. 1台机器 拆掉EC38电解电容
1. 高温老化50度,20分钟,机器通电正常工作,测量主板C127.C128两端电压为12.2V, 拔掉适配器220V AC插头,测量C127.C128两端电压为1.3V. 等2分钟后测量C127.C128两端电压为0V,插上适配器220V AC插座,机器指示灯亮红灯,按机器开关键正常开机工作。
2. 高温老化50度,20分钟,机器正常工作,拔掉适配器220VAC插头,重新插上220VAC插头,机器指示灯不亮,按机器开关键 不开机。
3. 不开机机器,插适配器通电,测量主板C127.C128两端电压为12.2V, 拔掉适配器220V AC插头,测量C127.C128两端电压为1.3V. 等2分钟后C127.C128两端电压为0V
4. 拆开不开机机器,测量主板 C131电容两端无电压输出。IC PS563207 万用表测量2脚对地短路.

八.测量主板C127.C128电压
1. 高温老化,机器正常工作,测量主板C127.C128两端电压为12.2V, 拔掉适配器220V AC插头,测量C127.C128两端电压为2.1V. 等3分钟后C127.C128两端电压为0V
2.不开机机器(已烧坏IC TPS563207),插适配器通电,测量主板C127.C128两端电压为12.2V, 拔掉适配器220V AC插头,测量C127.C128两端电压为2.1V. 等3分钟后C127.C128两端电压为0V