Part Number: LMR16030
Hi TI Engineer,
下图16030我们按输入电压9-36V,输出电压5V, 最大负载2A,开关频率1.912M,由于单板所贴功能模块不同,5V负载电流也不同,目前工况负载大概140mA;

测试发现,输入电压升高,开关频率会降低,

24V输入电压,芯片SW PIN脚点位波形,似乎已经进入了DCM模式

我怀疑是不是负载140mA比较小,当输入电压比较高,占空比比较小时,进入DCM模式且达到了芯片上管最小导通时间,内部屏蔽掉了部分开关脉冲,进而导致开关频率有降低的现象。
下面是我同事测试的电感导通时间,似乎也的确电压升高一定程度后,导通时间变化不大。

针对以上,想咨询两个问题:
- 以上5V 140mA负载时, 电压升高,开关频率降低,我们分析的原因不知是否正确?
- 如果负载工况300mA, 输入电压36V,芯片长期处于DCM工作模式,但输出5V、纹波、带载能力都正常情况下,对系统工作是否有其它负面影响?