日前,TI宣布推出三款最新 DC/DC LED 驱动器,其可在专业级室内外 LED 照明应用中为高色彩渲染及超低调光简化白色调节。TPS92660 两串 LED 驱动器与 TPS92640/1 同步降压控制器可解决设计人员创建高质量照明引擎所面临的精确色彩及亮度控制照明挑战,充分满足建筑与零售展示等商业区域照明、 LED 投影系统及汽车行驶灯应用需求。
TPS92660 是一款 80V 输入电压、两串 LED 驱动器,包含一个 DC/DC 降压稳压器和一个线性通道,可实现通常为白加红的双色 LED 混合。使用 I2C 接口及一次性可编程 ROM,照明设备制造商可在生产过程中精确调节照明设备的白色相对色温 (CCT) 与亮度,为区域、零售以及建筑照明提供特殊流明质量。这种色彩调节方法无需昂贵的拣选 LED,可降低系统成本。模拟或脉宽调制 (PWM) 输入信号可用于 ROM 编程后的亮度及色彩调节。
TPS92640 与 TPS92641 是具有业界领先对比度的 85V 输入电压、可调频率同步降压 DC/DC LED 控制器,可提供室内外区域照明与 LED 投影仪所需的流畅深度调光模式。这两款控制器接受模拟与 PWM 输入,从而分别支持 500:1 与 2500:1 的调光比例。持续导通模式工作可保持调光线性度,让 TPS92640/1 能够提供真正的模拟“归零调光”功能。TPS92641 增加了一个输入及一个输出引脚,支持 20,000:1 比例的并行分流 FET 调光。
对于智能照明系统而言,TPS92660 与 TPS92640/1 能够搭配 TI 16 位超低功耗MSP430 微控制器实现调光控制。
TPS92660 与 TPS92640/1 归属 TI 丰富的 LED 驱动器产品系列,该系列包括 DC/DC LED 驱动器 LM3409、LM3421/3/4 与 TPS92551,以及 AC/DC LED 驱动器 TPS92075、LM3447 与 TPS92310/11/14。
TPS92660 与 TPS92640/1 的主要特性与优势:
- TPS92660 两串 LED 驱动器
- 用于调节白色 CCT 及流明输出的 I2C 与接通持续时间可编程 ROM 无需拣选 LED;
- 支持亮度及色彩调节的 PWM 或模拟调光;
- 集成型 3V(误差精度 +/-3%)电压参考可用于家用电路。
- TPS92640/1 同步降压控制器
- 模拟、PWM 以及分流 FET 调光分别支持 500:1、2500:1 以及 20,000:1 的对比度;
- 7 至 85V 宽泛输入工作电压适用于各种 LED 串电压;
- 同步持续导通模式、恒定电流输出加上简单补偿方案,不但可提供高系统效率,而且还可简化电路设计。
供货情况与封装
分别采用 20 引脚 PowerPad™ TSSOP、14 引脚 PowerPad TSSOP 及 16 引脚 PowerPad TSSOP 封装的 TPS92660、TPS92640 与 TPS92641 目前均已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。