Part Number: LM73605
你好,冒昧打扰
我用LM7365芯片制作了一个BUCK电路,输入7-15V输出5V,设计电路是按照TI的设计器推荐来的
下图是推荐的设计图纸,

下面是我自己设计的图纸

其中,控制芯片73605的外围电路电阻电容,都是按照设计推荐的,但是SYNC引脚,我是利用了分压电阻,分压到3V,
并且,电感推荐的是4uH。我用的是10uH,输出电容推荐的是68UF,我用的是40uF,
上电后,带2欧姆负载,电感电流波形如下

请问一下这是什么原因吗?
是否一定要按照推荐的参数进行调试呢?