Other Parts Discussed in Thread: TPS25946,
TPS25947、TPS25946、TPS25210 与 LM73100 之间的区别是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS25947、TPS25946、TPS25210 和 LM73100 之间的差异可在下表中找到:
特性 |
TPS259470A/L |
TPS259472A/L |
TPS259474A/L |
TPS25210A/L |
LM73100 |
TPS259460A/L |
TPS259461A/L |
Product Category |
电子保险丝 |
理想二极管 |
电子保险丝 |
||||
工作输入电压最小值 |
2.7V |
||||||
工作输入电压最大值 |
23 V |
23 V |
23 V |
5.7 V |
23 V |
23V |
23V |
输入电压绝对最大值 |
28V |
||||||
最大电流 |
5.5 A |
5.5 A |
5.5 A |
4 A |
5.5 A |
5.5A |
5.5A |
Rdson |
28.4mΩ |
28.4mΩ |
28.4mΩ |
31mΩ |
28.4mΩ |
28.4mΩ |
28.4mΩ |
反向电流阻断 |
始终为零直流反向电流 |
禁用时 |
禁用时 |
||||
双向电流 |
否 |
启用时 |
启用时 |
||||
输入反极性保护 |
是 |
否 |
否 |
||||
过热保护 |
是 |
||||||
压摆率控制 (dVdt) |
是 |
||||||
模拟电流监视器 |
是 |
||||||
过压保护 |
可调 OVLO |
引脚可选 OVC – 3.7/5.7/13.8V |
可调 OVLO |
引脚可选 OVC – 3.7/5.7V |
可调 OVLO |
可调 OVLO |
可调 OVLO |
过流响应 |
可调节电流限制 |
可调节电流限制 |
可调节断路器 |
可调节电流限制 |
不适用 |
可调节电流限制 |
可调电流 限制 |
过流消隐计时器 |
可调节 |
不适用 |
可调节 |
可调节
|
|||
短路保护 |
常开 可调节和固定阈值 |
仅在稳定状态下 固定阈值 |
常开 可调节和固定阈值 |
常开 可调节和固定阈值 |
|||
故障响应 |
自动重试和闭锁选项 |
闭锁 |
自动重试和闭锁选项 |
自动重试和闭锁选项 |
|||
优先级 PowerMUX 控制 |
是 |
否 |
|||||
故障指示灯 |
是 |
否 |
是 |
||||
电源正常指示器 |
否 |
是(可调节阈值) |
否 |
||||
封装 |
QFN-10,2mm x 2mm,0.45mm 间距 |
TPS25947、TPS25946、TPS25210 和 LM73100 之间的差异可在下表中找到:
特性 |
TPS259470A/L |
TPS259472A/L |
TPS259474A/L |
TPS25210A/L |
LM73100 |
TPS259460A/L |
TPS259461A/L |
Product Category |
电子保险丝 |
理想二极管 |
电子保险丝 |
||||
工作输入电压最小值 |
2.7V |
||||||
工作输入电压最大值 |
23 V |
23 V |
23 V |
5.7 V |
23 V |
23V |
23V |
输入电压绝对最大值 |
28V |
||||||
最大电流 |
5.5 A |
5.5 A |
5.5 A |
4 A |
5.5 A |
5.5A |
5.5A |
Rdson |
28.4mΩ |
28.4mΩ |
28.4mΩ |
31mΩ |
28.4mΩ |
28.4mΩ |
28.4mΩ |
反向电流阻断 |
始终为零直流反向电流 |
禁用时 |
禁用时 |
||||
双向电流 |
否 |
启用时 |
启用时 |
||||
输入反极性保护 |
是 |
否 |
否 |
||||
过热保护 |
是 |
||||||
压摆率控制 (dVdt) |
是 |
||||||
模拟电流监视器 |
是 |
||||||
过压保护 |
可调 OVLO |
引脚可选 OVC – 3.7/5.7/13.8V |
可调 OVLO |
引脚可选 OVC – 3.7/5.7V |
可调 OVLO |
可调 OVLO |
可调 OVLO |
过流响应 |
可调节电流限制 |
可调节电流限制 |
可调节断路器 |
可调节电流限制 |
不适用 |
可调节电流限制 |
可调电流 限制 |
过流消隐计时器 |
可调节 |
不适用 |
可调节 |
可调节
|
|||
短路保护 |
常开 可调节和固定阈值 |
仅在稳定状态下 固定阈值 |
常开 可调节和固定阈值 |
常开 可调节和固定阈值 |
|||
故障响应 |
自动重试和闭锁选项 |
闭锁 |
自动重试和闭锁选项 |
自动重试和闭锁选项 |
|||
优先级 PowerMUX 控制 |
是 |
否 |
|||||
故障指示灯 |
是 |
否 |
是 |
||||
电源正常指示器 |
否 |
是(可调节阈值) |
否 |
||||
封装 |
QFN-10,2mm x 2mm,0.45mm 间距 |