在进行双极总线电压的设计时,有几个注意事项可确保在任何时候都不会超出 LMG1210 驱动器的规格。一般而言,需注意的主要是总线电压基准将用作驱动器接地基准,因此,驱动器的偏置电源、输入和输出也需要使用此基准,以确保器件的应力不超过其额定限制。其他一些重要注意事项如下:
- LMG1210 驱动器的 VSS 引脚可处于负电压,只需确保 VDD 电源经过电平转换后保持与 VSS 相差 5V。
- (例如,如果 Vbus 为 +/-50V,则 VSS 引脚应以 -50V 为基准,且 VDD 电压应为 -45V,从而保持 VDD - VSS = 5V。)
- 正负总线电压之间的电压差不应超过 HS 引脚的最大建议工作条件。
- (例如,如果 Vbus 为 +/-50V,则 HS-VSS 的最大电压为 100V,这在指定限值范围内。)
- 在大多数情况下,不能使用自举二极管,否则将超过最大反向电压额定值。因此,需要使用隔离电源为 HB-HS 供电,且 BST 引脚需要保持悬空。
- (例如,如果 Vbus 为 +/-100V,则 VDD 将为 -95V,且当高侧 FET 导通时,HB 引脚将大约为 105V。二极管受到的反向电压为 200V,这可能会损坏二极管。)
- 输入信号(DHL、DLH、EN、PWM、VIN)也需要参考 VSS 引脚电压进行电平转换。