Part Number: LM5140-Q1
TI的工程师,你们好
我在使用LM5140时遇到如下问题:
1、按规格书中的公式计算,参数设置Vout=5V,Fsw=2.2MHz,LX=1,计算后Lout=2.27uH,

我在TI推荐的一个关于LM5140的Excel计算工具中设置好同样参数Vout=5V,Fsw=2.2MHz后,得出Lout=0.47uH

两种计算方式差别较大,我应该以哪个计算结果来选取输出电感?
2、关于SS脚的容值有没有计算公式可推荐,我在规格书中未看到。
还请帮忙确认下,
谢谢。