大家好!
请问BQ40Z50-R1自学习后Full charge Capacity=2354mAh充满容量低是什么原因?
1、电芯标称:2800mAh 电芯魔力P28A 放电截止电压 :2.5V 充电截止电压:4.2V;
2、 更新后:Max Error=1%,Qmax Pack=2805mAh;
3、学习设置:恒流充电:580mA 结束电流:25mA 静置:140Min; 恒流放电:280mA 结束电压:8.6V;
自学习后 Full charge Capacity=2354mAh充满容量低 、请大家指点解决办法!!