Part Number: TPS54260
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610
如题,
主电源是从220V ACDC过来的开关电源,现在要输出+12V,+5V,+3.3V,这几个数字电源,以及一路+3.3VA模拟电源。
我的想法是24V-TPS54260转换成12V,然后DCDC到+5V,+3.3V也从+5V DCDC而来。
+3.3V功率比较大,大概要500mA左右电流。其他电流都在100mA左右,3.3VA只需要20mA
+3.3VA从+5V经过LDO而来。
而有人说这样多级开关电源串联会出现不稳定的现象,请问有相关的文献支持吗?
而如果全部的电源轨都从+24V而来,似乎压差太大会导致效率比较低,是不是这样?
那么这两种方式,对于你们来说,更倾向于哪种呢?